Za namestitev na vodoravne in navpične dele ohišja z dodatnimi montažnimi komponentami.
- Št. artikla:
- SZ 4177000
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Dolžina
- 1.895 mm
- Možnosti namestitve
- On the vertical enclosure section: Directly via support brackets TS, via adaptor rail for PS compatibility in conjunction with angle brackets, mounting brackets or support brackets PS
- On the horizontal enclosure section: Directly via angle brackets, mounting brackets or support brackets PS
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm - Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 6,966 kg
- Bruto teža
- 7,36 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 36,88 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177093263
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Punched rail 23 x 23 mm, for TS, SE, for WHD: 2000 mm, L: 1895 mm