PS luknjani profil z montažno prirobnico 23 x 73 mm za TS, VX SE

Št. artikla: SZ 8800640

Za neposredno namestitev na vodoravne dele TS ohišja. Primerno za namestitev na navpične dele ohišja samo skupaj z adapterjem. Preprosto namestite v luknje TS in pritrdite.

Št. artikla:
SZ 8800640
Opis izdelka
Spremenljivo s 5 vrstami lukenj za univerzalno montažo okvirja ali delno montažo. Enostavno zataknite v sistemske luknje in pritrdite.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Montažni vijaki
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
Na vodoravnem delu TS ohišja
Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj po širini
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
VX SE
Širina/globina: 400 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,4 kg
Bruto teža
1,661 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177290228
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm, for TS, SE, for W/D: 400 mm
Tehnični listi
Technical details