C tirnice 30/15 po standardu EN 60 715 za VX, TS, VX SE

Št. artikla: SZ 4944000

Za neposredno zunanjo namestitev na vodoravni ali navpični del ohišja z dodatnimi montažnimi komponentami.

Št. artikla:
SZ 4944000
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Dolžina
555 mm
Možnosti namestitve
Na notranji montažni ravni VX dela ohišja
Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.808 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
Na vodoravnem delu ohišja VX SE v širini, zgoraj in spodaj
Na vodoravnem delu VX SE ohišja v globino spodaj (brez montažne plošče) in zgoraj z zaskočnimi maticami 8800.808.
Na vodoravnem delu TS ohišja
V širino ali globino 3-delne AX. Odvisno od situacije vgradnje je treba palico skrajšati na zahtevano velikost.
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka
V podnožjih/podstavkih s širino 600 mm na obrobah podnožja/podstavka, skupaj z držalom/distančnikom
Možnosti namestitve AX podnožja/podstavka
V podnožjih/podstavkih s širino 600 mm, skupaj s kovinskimi vijaki
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Širina/globina: 600 mm
Primerno za
AX sistem podnožja/podstavka
VX sistem podnožja/podstavka
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
2,118 kg
Bruto teža
2,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
11,12 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177114593
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Opis izdelka
SZ C rail 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 600 mm, L: 555 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details