C tirnice za TS, VX SE

Št. artikla: DK 7828060

For direct external mounting between the vertical TS, SE enclosure sections. The C-section angle bracket is additionally required for mounting between the horizontal TS, SE enclosure sections. Thanks to the universal attachment piece, the C rails may be optionally attached to the inner or outer level of the TS 8 frame.

Št. artikla:
DK 7828060
Opis izdelka
Za neposredno namestitev med navpičnima profiloma ohišij TS in SE. Za namestitev med vodoravnima profiloma ohišij TS in SE je potreben tudi nosilec C profila. Univerzalno zasnovan pritrdilni element omogoča pritrditev C profilnih tirnic na notranjo ali zunanjo površino okvirja TS 8.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
498 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
SE
Širina: = 600 mm
Globina: = 600 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,736 kg
Bruto teža
1,98 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177235052
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Opis izdelka
DK C rails, L: 498 mm, For WxD: 600 mm, For TS, SE
Dokumentacija
Info sheet