C tirnice za DK-TS

Št. artikla: DK 7100000

For direct mounting on the horizontal enclosure section.

Št. artikla:
DK 7100000
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
890 mm
Možnosti namestitve
Na vodoravnih delih ohišja
Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
Primerno za
Vrsta ohišja: DK-TS
Širina: 1.000 mm
Globina: 1.000 mm
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
4,422 kg
Bruto teža
4,623 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177124585
ECLASS 8.0
27400501