- Št. artikla:
- DK 7102000
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 1.090 mm
- Možnosti namestitve
- Na vodoravnih delih ohišja
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
- Primerno za
- Vrsta ohišja: DK-TS
Širina: 1.200 mm
Globina: 1.200 mm - Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 5,058 kg
- Bruto teža
- 5,322 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177124622
- ECLASS 8.0
- 27400501