Sistemske podporne tirnice

Št. artikla: SZ 4347000

Za težko opremo, kot so transformatorji. Vijak s T glavo in utor v nosilni tirnici ustrezata vsem montažnim dimenzijam.

Št. artikla:
SZ 4347000
Opis izdelka
Za težke komponente, kot so transformatorji. Vijak s T glavo in podolgovata luknja v montažni tirnici omogočata poljubno dimenzijo montaže.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
2 sistemski podporni tirnici (45 x 25 mm)
4 pravokotni vijaki M12 x 60 mm
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu TS ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.808 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX, višinski zamik, s TS luknjano tirnico 25 x 38 mm
Na profilu ohišja VX SE v širino (spodaj in zgoraj) ali v globino (spodaj in zgoraj) (brez montažne plošče) z zaskočnimi maticami 8800.808.
Na vodoravnem delu TS ohišja : v širino, v globino (brez montažne plošče)
Na talni montažni tirnici za TP
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
Širina: = 1.000 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
4,64 kg
Bruto teža
4,839 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177099395
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
SZ Free-standing enclosure system, for W: 1000 mm
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details