Nosilna tirnica 75 x 20 mm za VX, TS, VX SE

Št. artikla: TS 4398500

Za težko opremo, kot so osnovni izolatorji ali transformatorji.

Št. artikla:
TS 4398500
Zasnova
brez utora
Opis izdelka
Za težke komponente, kot so podporni izolatorji ali transformatorji.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Na notranji montažni ravni VX dela ohišja
Na navpičnem delu TS ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.808 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX, višinski zamik, s TS luknjano tirnico 25 x 38 mm
Na vodoravnem delu TS ohišja : v širino, v globino
Na profilu ohišja VX SE v širino (spodaj in zgoraj) ali v globino (spodaj in zgoraj) z zaskočnimi maticami 8800.808.
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Širina: = 800 mm
Globina: = 800 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
9,152 kg
Bruto teža
9,68 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177522794
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Support rail, for VX, TS, VX SE, for W/D: 800 mm, unslotted
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Info sheet
Load brochure
Tehnični listi
Technical details