Nosilna tirnica 65 x 42 mm za VX, TS, VX SE

Št. artikla: TS 8612960

Za težko opremo, kot so osnovni izolatorji ali transformatorji.

Št. artikla:
TS 8612960
Opis izdelka
Za težke komponente, kot so podporni izolatorji ali transformatorji.
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Na notranji montažni ravni VX dela ohišja
V VX SE na notranji montažni ravni, na delu ohišja skupaj z adaptersko letvijo VX
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Širina: = 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
7,382 kg
Bruto teža
7,77 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
28,54 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177522862
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS Support rail 65 x 42 mm, for TS, SE, for W: 600 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Info sheet