Za težko opremo, kot so osnovni izolatorji ali transformatorji.
- Št. artikla:
- TS 8612980
- Opis izdelka
- Za težke komponente, kot so podporni izolatorji ali transformatorji.
- Material
- Jeklo
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Na notranji montažni ravni VX dela ohišja
- V VX SE na notranji montažni ravni, na delu ohišja skupaj z adaptersko letvijo VX
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
Širina: = 800 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 9,912 kg
- Bruto teža
- 10,85 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 38,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177522886
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS Support rail 65 x 42 mm, for TS, SE, for W: 800 mm
- Dokumentacija
- Info sheet