Dolžina je prilagojena širini ohišja.
- Št. artikla:
- SZ 2318000
- Zasnova
- TH 35/15
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Dolžina podporne tirnice
- 487 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: AX
KX
AE
KL
Širina: = 500 mm - Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 3 kg
- Bruto teža
- 3,042 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 11,94 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177021082
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Support rail TH 35/15 to EN 60 715, for W: 500 mm, L: 487 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions