Za spremenljivo, individualno notranjo namestitev okvirja ohišja na zunanji montažni ravni.
- Št. artikla:
- VX 8617050
- Opis izdelka
- Za spremenljivo in individualno notranjo oblikovanje okvirja ohišja na zunanji montažni ravnini.
- Prednosti
- Enostavno vstavite v izreze od zunaj in jih privijete
- Sistemske luknje na vseh štirih straneh
- Pri predsestavljenih ohišjih se lahko luknjani profili z montažnimi prirobnicami namestijo tudi z notranje strani ohišja
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- Na zunanji montažni ravni, na delu ohišja
- Na zunanji montažni ravni, med dvema luknjanima deloma z montažnima prirobnicama 23 x 64 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina/globina: 1.000 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 4,28 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 20,22
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177829084
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX Punched section, with mounting flange 18 x 64 mm, for outer mounting level