Nosilna tirnica 48 x 26 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Št. artikla: VX 8617800

Za težko opremo, kot so transformatorji. Vijaki s T glavo in utori v nosilni tirnici ustrezajo vsem montažnim dimenzijam.

Št. artikla:
VX 8617800
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve VX
V ohišjih s širino 600 mm, na notranji montažni ravni in v podnožju
Možnosti namestitve VX SE
V ohišjih s širino 600 mm na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX in v podnožju
Možnosti namestitve AX
V ohišjih s širino 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
Možnosti namestitve PC
V ohišjih s širino 600 mm na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX in v podnožju
Možnosti namestitve WI
V ohišjih s širino 600 mm na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX in v podnožju
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX one-piece console
CX pedestal
Širina: = 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,816 kg
Bruto teža
3,166 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
12,39
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177919518
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX Support rail 48 x 26 mm, for W: 600 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Info sheet
Load brochure