Za težko opremo, kot so transformatorji. Vijaki s T glavo in utori v nosilni tirnici ustrezajo vsem montažnim dimenzijam.
- Št. artikla:
- VX 8617810
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve VX
- V ohišjih s širino 800 mm, na notranji montažni ravni in v podnožju
- Možnosti namestitve VX SE
- V ohišjih s širino 800 mm, na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX in v podnožju
- Možnosti namestitve AX
- V ohišjih s širino 800 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
- Možnosti namestitve PC
- V ohišjih s širino 800 mm, na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX in v podnožju
- Možnosti namestitve WI
- V ohišjih s širino 800 mm, na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX in v podnožju
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX one-piece console
CX pedestal
Širina: = 800 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,89 kg
- Bruto teža
- 4,1 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 16,63
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177919525
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Support rail 48 x 26 mm, for W: 800 mm