Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, opreme, nameščene na vratih itd.
- Št. artikla:
- VX 8619730
- Opis izdelka
- Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, komponent za vrata itd.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Za prilagoditeV vratih s širino
- 800 mm
- Možnosti namestitve VX
- Širina vrat 800 mm
- Možnosti namestitve VX SE
- Širina vrat 800 mm
- Možnosti namestitve AX
- V ohišjih s širino 800 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
- Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
- V ohišjih z višino 800 mm
- Možnosti namestitve, AX plastika
- Širina vrat 800 mm
- Možnosti namestitve PC
- Širina vrat 800 mm
- Možnosti namestitve CX
- Širina vrat 800 mm
- Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka
- V podnožjih/podstavkih s širino 850 mm za montažo na vogalne elemente podnožja/podstavka
- Navodila za sestavljanje
- Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
- Opomba
- Za namestitev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX SE
PC
AX
AX plastic
CX one-piece console
CX pedestal
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Primerno za
- VX sistem podnožja/podstavka
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 1,4 kg
- Bruto teža
- 1,588 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 10,52
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX Punched section, with mounting flange 14 x 39 mm, for door width: 800 mm