Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 89 mm, nerjavno jeklo za VX, VX SE

Št. artikla: VX 8100733

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni.

Št. artikla:
VX 8100733
Opis izdelka
Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini.
Prednosti
Preprosto namestite v sistemske luknje in jih privijte
Sistemske luknje na vseh štirih straneh
Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
V VX na notranji montažni ravni, na delu ohišja VX
V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
Na enakih luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
Širina/globina: 800 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,788 kg
Bruto teža
2,02 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
63,92
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177924529
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Punched section, with mounting flange 23 x 89 mm, for W/D: 800 mm, stainless steel
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Load brochure