Perforirana tirnica 18 x 39 mm za VX, VX SE

Št. artikla: VX 8617700

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni.

Št. artikla:
VX 8617700
Opis izdelka
Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini.
Prednosti
Lahko se uporablja tudi skupaj z drugimi luknjanimi profili
Pripravljeno na zadnji strani za namestitev kabelskih vezic za optimalno napeljavo kablov znotraj ohišja
Preprosto vstavite v sistemske luknje, tudi ko je montažna plošča v skrajnem zadnjem položaju
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
V VX na notranji montažni ravni, na delu ohišja VX
V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
Kot montažni komplet za tla za naprave
Opomba
Pri ohišjih z montažno ploščo sta 2 luknjani tirnici že priloženi.
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
Širina/globina: 400 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,428 kg
Bruto teža
1,524 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
6,08
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177921702
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Punched rail 18 x 38 mm, for W/D: 400 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Info sheet
Instructions
Load brochure