Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni.
- Št. artikla:
- VX 8617710
- Opis izdelka
- Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini.
- Prednosti
- Lahko se uporablja tudi skupaj z drugimi luknjanimi profili
- Pripravljeno na zadnji strani za namestitev kabelskih vezic za optimalno napeljavo kablov znotraj ohišja
- Preprosto vstavite v sistemske luknje, tudi ko je montažna plošča v skrajnem zadnjem položaju
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- V VX na notranji montažni ravni, na delu ohišja VX
- V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
- Kot montažni komplet za tla za naprave
- Opomba
- Pri ohišjih z montažno ploščo sta 2 luknjani tirnici že priloženi.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX SE
Širina/globina: 500 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 1,92 kg
- Bruto teža
- 2 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 14,88
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177921719
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX Punched rail 18 x 38 mm, for W/D: 500 mm
- Dokumentacija
- Info sheet
- Instructions
- Load brochure