Montažna sponka za podporne tirnice

Št. artikla: SZ 2309000

Za hitro in varno pritrditev kabelskih kanalov, montažnih plošč in montažnih kotnikov na nosilno letev 35/7.5 in 35/15 po EN 60 715.

Št. artikla:
SZ 2309000
Opis izdelka
Za hitro in varno pritrditev kabelskih kanalov, montažnih plošč in profilnih tirnic na nosilno tirnico 35/7,5 in 35/15 v skladu z EN 60 715.
Prednosti
Enostavno predsestavite montažno sponko na del, ki ga želite namestiti, nato pa jo namestite na nosilno tirnico
Material
Vzmetna plošča
Paketi
30 pc(s).
Neto teža
0,18 kg
Bruto teža
0,196 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177020887
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Mounting clip, for support rail
Dokumentacija
Instructions