Montažna plošča

Št. artikla: TS 4532000

Montažne plošče se lahko uporabijo za dodatne možnosti konfiguracije notranjosti ohišja.

Št. artikla:
TS 4532000
Zasnova
pritrjeno z vijaki, majhna
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Montažni vijaki
Možnosti namestitve
Na vseh ohišjih in montažnih delih s sistemskimi luknjami v razmaku 25 mm
Perforirana letev za vrata
V AX iz plastike, na montažnih izboklinah v vratih
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,2 kg
Bruto teža
0,24 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177102422
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
SZ Mounting plates, for screw fastening, small
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details