Montažne plošče se lahko uporabijo za dodatne možnosti konfiguracije notranjosti ohišja.
- Št. artikla:
- TS 8612400
- Zasnova
- z možnostjo obešanja
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažni vijaki
- Možnosti namestitve
- Na notranji in zunanji montažni ravni, na delu ohišja
- TS preluknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm
- Tirnica za notranjo namestitev AX
- Perforirana letev za vrata
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,8 kg
- Bruto teža
- 0,868 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis izdelka
- TS Mounting plate, locatable
- Dokumentacija
- Info sheet