Z vijaki se lahko pritrdijo na vsa ohišja in montažne dele s sistemskimi luknjami v razmaku 25 mm.
- Št. artikla:
- SZ 4597000
- Opis izdelka
- Možnost pritrjevanja z vijaki na vsa ohišja in montažne dele s sistemskimi perforacijami s 25 mm vzorcem.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažni vijaki
- Možnosti namestitve
- Na vseh ohišjih in montažnih delih s sistemskimi luknjami v razmaku 25 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,304 kg
- Bruto teža
- 0,345 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177103788
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SZ Mounting bracket
- Dokumentacija
- Info sheet