Montažni nosilec za namestitev notranjosti

Št. artikla: CP 6205100

Za vodoravno in navpično namestitev perforiranih profilov z montažnimi prirobnicami in nosilnimi letvami. Comfort Panel z vgradno globino 74 mm ali Optipanel z vgradno globino 100 mm ali več. Montažni nosilec v povezavi z letvijo za notranjo montažo omogoča namestitev LED sistemske luči brez orodja in brez mehanskih sprememb ohišja.

Št. artikla:
CP 6205100
Opis izdelka
Za vodoravno in navpično namestitev sistemskih ohišij in montažnih nosilcev. Združljivo s Comfort Panel z minimalno globino vgradnje 74 mm ali Optipanel z minimalno globino vgradnje 100 mm. Montažni nosilec skupaj z notranjo montažno tirnico omogoča namestitev LED sistemske luči brez orodja in brez mehanskih sprememb ohišja.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Comfort Panel od globine vgradnje 74 mm
Optipanel od globine vgradnje 100 mm
Tirnica za notranjo namestitev AX
Navodila za sestavljanje
Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,36 kg
Bruto teža
0,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177536197
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
CP Mounting bracket, for interior installation, for Comfort Panel and Optipanel
Tehnični listi
Technical details