Kotni ročaj

Št. artikla: CP 6107000

Za zunanjo montažo na vogal ohišja ali na ravne površine (zasuk ročajev za 90°).

Št. artikla:
CP 6107000
Opis izdelka
Za vodoravno ali navpično montažo na steno ohišja: Comfort-Panel, Optipanel, druga ohišja ali površine.
Material
Nosilec ročaja: tlačno liti cink
Pokrovčki: plastika
Ročaj: aluminij
Površinska obdelava
Nosilec ročaja: prašno barvano
Barva
Nosilec ročaja: RAL 7035
Pokrovčki: podobno RAL 7035
Ročaj: podobno RAL 9006
Obseg dobave
2 ročaja
4 nosilci za ročaje
Sestavni deli
Opomba
Za montažo so potrebne montažne luknje in površine brez reber
Pri različici Comfort Panel z rebri je mogoče izvesti ustrezno rezkanje. Zato morate ustrezno označiti "Pripravljeno za komplet ročajev CP 6107.XXX" za nadzorno ploščo.
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,1 kg
Bruto teža
1,16 kg
Carinska tarifna številka
79070000
EAN
4028177229662
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Opis izdelka
CP Corner handle
Dokumentacija
Info sheet