Za pritrditev navodil za uporabo ali načrtov (velikost A4) v višini oči, za namestitev na ročaj.
- Št. artikla:
- CP 6013000
- Opis izdelka
- Za pritrditev navodil za uporabo ali načrtov (DIN A4) v višini oči.
- Način delovanja
- Pripravljeno za montažo na desno stran. Montaža na levo je možna tudi z odvijanjem in premikanjem sponke.
- Material
- Odložišče: jeklena pločevina
Vpenjalni del: aluminij - Površinska obdelava
- Vpenjalni del: naravno eloksirano
- Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Odvisno od načina uporabe je potreben drugačen sistem ročajev
- Za montažo je potrebna ravna cev dolžine ≥ 200 mm, Ø 20 mm ali Ø 25 mm
- Mere
- Širina: 225 mm
Višina: 315 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,84 kg
- Bruto teža
- 0,889 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis izdelka
- CP Clipboard