Aluminij, 3 mm.
- Št. artikla:
- CP 6028016
- Zasnova
- Z navojnimi vijaki M5
- Material
- Aluminij, 3 mm
- Površinska obdelava
- Naravno eloksirano
- Mere
- Širina: 520 mm
Višina: 600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,2 kg
- Bruto teža
- 3,64 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177663312
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis izdelka
- CP Front panel, for Comfort-Panel and Optipanel, WD: 520x600 mm, aluminum, with threaded bolts M5