Sprednja plošča za Compact Panel

Št. artikla: CP 6028500

Aluminij, 3 mm.

Št. artikla:
CP 6028500
Material
Aluminij, 3 mm
Površinska obdelava
Naravno eloksirano
Za model št.
6340.000
Mere
Širina: 178 mm
Višina: 200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,39 kg
Bruto teža
0,421 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177382732
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Opis izdelka
CP Front panel, for Compact-Panel, WD: 178x200 mm, aluminum