Sprednja plošča za Compact Panel

Št. artikla: CP 6028530

Aluminij, 3 mm.

Št. artikla:
CP 6028530
Material
Aluminij, 3 mm
Površinska obdelava
Naravno eloksirano
Za model št.
6340.300
Mere
Širina: 252 mm
Višina: 200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,528 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177382763
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Opis izdelka
CP Front panel, for Compact-Panel, WD: 252x200 mm, aluminum