Montažni komplet za Optipanel

Št. artikla: CP 6058500

Za namestitev aluminijastih sprednjih plošč, nadzornih plošč in tipkovnic.

Št. artikla:
CP 6058500
Zasnova
Za navojne vijake
Opis izdelka
Za namestitev aluminijastih sprednjih plošč, nadzornih plošč in tipkovnic.
Obseg dobave
Paket 10 pritrdilnih čeljusti in vijakov
Direct Integration
Za namestitev aplikacij po meri stranke
Opomba za model št.
Za namestitev TFT zaslonov velikosti 15", 17" and 19".
Navoj
M4
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,14 kg
Bruto teža
0,147 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177163676
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
CP Mounting kit, for Optipanel, for threaded bolts, Thread M4