Pokrivne plošče za okrogle in pravokotne priključke nosilnih rok.
- Št. artikla:
- CP 6505100
- Opis izdelka
- Za varno zapiranje neuporabljenega priključka nosilne roke v ohišju.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano, kromirano
- Obseg dobave
- Tesnila in montažni deli
- Za namestitev priključka nosilne roke
- rectangular 120 x 65 mm
- Opomba
- Če sta pri nadzornih ploščah Comfort Panel, Optipanel in Compact Panel že priložena 2 izreza za nosilne roke, je priložena tudi plošča pokrova.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,11 kg
- Bruto teža
- 0,129 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177237704
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- CP Cover plate, for support arm connection 120x65 mm