TFT zaslon

Št. artikla: SM 6450010

Možnosti vgradnje plošč in nadzornih plošč.

Št. artikla:
SM 6450010
Zasnova
brez zaslona na dotik
Opis izdelka
Možnost namestitve za površine in krmilna ohišja.
Prednosti
Visokokakovostna industrijska zasnova
Zmanjšana montažna dela zaradi integriranega sprednjega okvirja
Dodatno prezračevanje ni potrebno
Zelo majhna globina namestitve (45 mm)
Material
Sprednji okvir: aluminij
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Tesnilo
Šestkotne matice (za vgradnjo v površine)
VGA kabel
Navojni vijak M5, za zadnjo montažo
Različice z zaslonom na dotik z dodatno integriranim priključnim kablom in CD-ROM pogonom
Z zaslonom iz varnostnega stekla z antirefleksnim premazom.
Mere
Širina: 430 mm
Višina: 343 mm
Vmesniki
VGA (D-Sub HD 15-pole)
DVI-D
Delovno temperaturno območje
0 °C...50 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...85 °C
Svetlost zaslona
400 cd/m²
Kontrastno razmerje
700 : 1
Diagonala
15"
Čas delovanja
> 50.000 h
On Screen Display (OSD)
Gumbi za upravljanje na zadnji strani
Reading angle left/right
80 °
Ločljivost zaslona
1024 x 768 pixels
Poraba energije Pel
Z DC: 15 W
H sinhronizacija (min./maks.)
31,4 ‐ 80 kHz
V-sinhronizacija (min./maks.)
60 ‐ 75 Hz
Število barv
16,7
Ločljivost krmilnika
VGA
SVGA
XGA
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,4 kg
Bruto teža
6,52 kg
Carinska tarifna številka
85286200
EAN
4028177389991
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Opis izdelka
SM TFT monitor, 15"
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions