Možnosti vgradnje plošč in nadzornih plošč.
- Št. artikla:
- SM 6450020
- Zasnova
- brez zaslona na dotik
- Opis izdelka
- Možnost namestitve za površine in krmilna ohišja.
- Prednosti
- Visokokakovostna industrijska zasnova
- Zmanjšana montažna dela zaradi integriranega sprednjega okvirja
- Dodatno prezračevanje ni potrebno
- Zelo majhna globina namestitve (45 mm)
- Material
- Sprednji okvir: aluminij
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Tesnilo
Šestkotne matice (za vgradnjo v površine)
VGA kabel
Navojni vijak M5, za zadnjo montažo
Različice z zaslonom na dotik z dodatno integriranim priključnim kablom in CD-ROM pogonom
Z zaslonom iz varnostnega stekla z antirefleksnim premazom. - Mere
- Širina: 482,6 mm
Višina: 354,8 mm - Vmesniki
- VGA (D-Sub HD 15-pole)
- DVI-D
- Delovno temperaturno območje
- 0 °C...50 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -30 °C...85 °C
- Opomba za model št.
- Druge različice, kot so uporovni zasloni na dotik s serijskim ali USB vmesnikom, so na voljo na zahtevo.
- Svetlost zaslona
- 350 cd/m²
- Kontrastno razmerje
- 1000 : 1
- Diagonala
- 17"
- Čas delovanja
- > 50.000 h
- On Screen Display (OSD)
- Gumbi za upravljanje na zadnji strani
- Reading angle left/right
- 85 °
- Ločljivost zaslona
- 1280 x 1024 pixels
- Poraba energije Pel
- Z DC: 20 W
- H sinhronizacija (min./maks.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-sinhronizacija (min./maks.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Število barv
- 16,7
- Ločljivost krmilnika
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,897 kg
- Bruto teža
- 7,26 kg
- Carinska tarifna številka
- 85286200
- EAN
- 4028177442429
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Opis izdelka
- SM TFT monitor, 17"
- Izjave
- Declaration of conformity
- Dokumentacija
- Instructions