TFT zaslon

Št. artikla: SM 6450170

Možnosti vgradnje plošč in nadzornih plošč.

Št. artikla:
SM 6450170
Zasnova
brez zaslona na dotik
Opis izdelka
Možnost namestitve za površine in krmilna ohišja.
Prednosti
Visokokakovostna industrijska zasnova
Zmanjšana montažna dela zaradi integriranega sprednjega okvirja
Dodatno prezračevanje ni potrebno
Zelo majhna globina namestitve (45 mm)
Material
Sprednji okvir: aluminij
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Tesnilo
Šestkotne matice (za vgradnjo v površine)
VGA kabel
Navojni vijak M5, za zadnjo montažo
Različice z zaslonom na dotik z dodatno integriranim priključnim kablom in CD-ROM pogonom
Z zaslonom iz varnostnega stekla z antirefleksnim premazom.
Mere
Širina: 482,6 mm
Višina: 399,3 mm
Vmesniki
VGA (D-Sub HD 15-pole)
DVI-D
Delovno temperaturno območje
0 °C...50 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-20 °C...60 °C
Opomba za model št.
Druge različice, kot so uporovni zasloni na dotik s serijskim ali USB vmesnikom, so na voljo na zahtevo.
Svetlost zaslona
350 cd/m²
Kontrastno razmerje
1000 : 1
Diagonala
19"
Čas delovanja
> 50.000 h
On Screen Display (OSD)
Gumbi za upravljanje na zadnji strani
Reading angle left/right
85 °
Ločljivost zaslona
1280 x 1024 pixels
Opomba za model št.
Z zaslonom iz varnostnega stekla z antirefleksnim premazom.
Poraba energije Pel
Z DC: 20 W
H sinhronizacija (min./maks.)
31,5 ‐ 80 kHz
V-sinhronizacija (min./maks.)
60 ‐ 75 Hz
Število barv
16,7
Ločljivost krmilnika
VGA
SVGA
XGA
SXGA
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7,6 kg
Bruto teža
8 kg
Carinska tarifna številka
85286200
EAN
4028177511613
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Opis izdelka
SM TFT monitor, 482.6 mm (19"), VGA, DVI-D
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions