Vgrajena tipkovnica 19"/4 U z vgrajeno sledilno ploščico

Št. artikla: SM 6446030

Vgrajen zaslon na dotik pomeni, da namestitev dodatne miške z ustreznim razredom zaščite ni več potrebna, prav tako pa se zmanjša tudi potreba po kablih.

Št. artikla:
SM 6446030
Opis izdelka
Vgrajena sledilna ploščica odpravlja potrebo po ločeni miški z IP zaščito, s čimer se zmanjša potrebo po kablih. Tipke s kratkim hodom so zaradi dvignjenih robov enostavno prepoznavne, za upravljanje je potreben minimalen napor in imajo dober pozitivni odziv tipk.
Prednosti
Ločena številska tipkovnica omogoča hiter vnos parametrov
Zatesnjena, površinska obdelava z možnostjo čiščenja
Visoka stopnja mehanske in kemične odpornosti v skladu z DIN 42 115.
Material
Sprednja plošča: aluminij
Obseg dobave
USB priključni kabel, dolžina 1,8 m
Tesnilo
Šablona za vrtanje
Montažni deli za površine
Mere
Širina: 482,6 mm
Višina: 177 mm
Globina: 30 mm
Number keys
2,6 N
Number keys
0,3 mm
Vmesniki
1 x USB
Number keys
105
Postavitev
German
Resolution capacitive touchpad
40 pixels/mm
Lifetime
3 milijone preklopnih ciklov
Mere
Navoj: M5
Dolžina navoja: 20 mm
Delovno temperaturno območje
-40 °C...90 °C
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 65 (at the front, sealed)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,44 kg
Bruto teža
1,82 kg
Carinska tarifna številka
84716060
EAN
4028177682115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
SM Built-in keyboard 19"/4 U, WHD: 482,6x177x30 mm, Installation depth: 23 mm, german, With integral touchpad
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Info sheet