Za vgradnjo v vrata širine 600 in 800 mm ter nihajne okvirje in ohišja s širino 482,6 mm (19").
- Št. artikla:
- SZ 2379600
- Opis izdelka
- Za vgradnjo v vrata s širino 600 mm in 19˝ nihajne okvirje ter ohišja.
- Material
- Pokrov: jeklena pločevina
Stranski deli: lito aluminijasto
Pladenj: ekstrudiran aluminijast profil - Površinska obdelava
- Pokrov, stranski deli: teksturirana barva
Pladenj: naravno eloksirano. - Barva
- Pokrov, stranski deli: RAL 7035
- Mere
- Širina: 482,6 mm
Višina: 355 mm
Globina: 126 mm - Maks. mere tipkovnice (ŠxVxG)
- 405 x 50 x 250 mm
- Za prilagoditeV vratih s širino
- 600 mm
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 7,388 kg
- Bruto teža
- 7,777 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177319295
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SZ Fold-out tray for keyboard and mouse, for door W: 600 mm
- Izjave
- Declaration of conformity UK
- Dokumentacija
- Instructions