Za podporo standardnih tipkovnic med programiranjem in servisiranjem. Razdalja med priključnimi letvami mora biti najmanj 300 mm za nemoteno vstavljanje.
- Št. artikla:
- CP 6514200
- Opis izdelka
- Za shranjevanje standardnih tipkovnic med programiranjem in servisnimi deli. Razdalja montaže nosilcev za enostavno uporabo: min. 300 mm. Globina zadostuje za tipkovnice do maks. 210 mm.
- Prednosti
- Po uporabi se varnostne palice varno in lepo prilegajo pod montažno površino, kar uporabniku omogoča več prostora za gibanje.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Možnosti namestitve
- pod Comfort Panel (min. širina sprednje plošče 385 mm)
- pod Optipaneli (min. širina sprednje plošče 405 mm)
- Pod dovolj velikimi površinami, kot so delovne plošče IW, nadzorne plošče AX z ročaji
- na navpičnih površinah (vrata/stranske plošče)
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,089 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- CP Utility bars, vertically hinged, standard keyboard support
- Tehnični listi
- General technical information