Predal za tipkovnico in miško s podporo za podlogo za miško

Št. artikla: CP 6003000

Primerno za tipkovnice z merami do največ 460 x 42 x 170 mm. Podpira standardno miško ali podlogo za miško.

Št. artikla:
CP 6003000
Zasnova
Predal in ohišje: S stranskim izvlečnim nosilcem za miško in pladnjem
Sprednja plošča: s 3 mm z dvojno ključavnico, možnost preklopa kot naslon za roke
Opis izdelka
Namestitev je mogoča na katero koli dovolj veliko površino (npr. vrata, stransko ploščo) in sprednjo ploščo. Primerno za namestitev tipkovnic, standardnih mišk in sledilnih ploščic.
Material
Predal in ohišje: jeklena pločevina
Sprednja plošča: aluminij
Površinska obdelava
Predal in ohišje: barvano
Sprednja plošča: naravno eloksirano
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 482,6 mm
Globina: 261 mm
Maks. mere tipkovnice (ŠxVxG)
460 x 42 x 170 mm
Opomba
Ni primerno za vgradnjo v 482,6 mm (19") okvir
Standardno ključavnico z dvojnim vložkom je mogoče zamenjati za 27 mm ključavnico tipa A.
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
11,1 kg
Bruto teža
11,577 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177185272
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
CP Drawer for keyboard and mouse, with mousepad support, 19"/3.5 U
Dokumentacija
Info sheet