Za 482,6 mm (19") montažne letve, primerno za tipkovnice s širino največ 430 mm in globino 250 mm z zložljivo sprednjo ploščo.
- Št. artikla:
- DK 5302205
- Opis izdelka
- Za tipkovnice s širino do 430 mm in globino 250 mm z zloženo sprednjo ploščo.
- Material
- Jeklena pločevina z aluminijasto sprednjo stranjo
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Predal z ročaji z možnostjo zaklepanja
Zložljiva sprednja stran
Izvlečna podloga za miško
Podpora za miško
Praktičen vhod kablov
Razbremenitev napetosti - Mere
- Širina: 482,6 mm
- Maks. mere tipkovnice (ŠxVxG)
- 430 x 250 mm
- Opomba za model št.
- Globina namestitve: 390 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,12 kg
- Bruto teža
- 7,12 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177955660
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- Keyboard drawer, 2 U for one 482.6 mm (19") mounting level, sheet steel, RAL 9005