Za namestitev na levo/desno stran pod nosilcem za tipkovnice. Samodejna pritrditev v zloženem in izvlečenem položaju.
- Št. artikla:
- SM 2383020
- Opis izdelka
- Za namestitev na levo/desno stran pod pladenj za tipkovnico. Samodejni priklop in v izvlečenem in zaprtem položaju. Vključuje montažne luknje za držalo za miško 2382.000.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
Podloga za miško, z lepilno podlogo - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,2 kg
- Bruto teža
- 1,274 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177367661
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SM Support for mousepad, vertically hinged
- Dokumentacija
- Info sheet
- Tehnični listi
- Technical details