Za namestitev podloge za miško in varno namestitev standardne miške.
- Št. artikla:
- SM 2382000
- Opis izdelka
- Primerno za uporabo kot držalo za miško in za varno držanje standardne miške.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,205 kg
- Bruto teža
- 0,234 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177220300
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SM Mouse holder
- Dokumentacija
- Info sheet