Podpora za tipkovnico za nadzorne plošče ali površine

Št. artikla: SM 6321010

Nastavljiva globina tipkovnice z enostavnim drsnikom.

Št. artikla:
SM 6321010
Prednosti
Nastavljivo različnim globinam tipkovnice s preprosto funkcijo drsenja
Priklop na krmilna ohišja s priključkom nosilne roke zgoraj ali spodaj
Enostavno nastavljiv kot naklona
Odprta stranska opora preprečuje nabiranje umazanije
Tehnični podatki
Globina nosilne površine je popolnoma nastavljiva od 128 do 228 mm
Material
Jeklena pločevina
Naslon za roke: ekstrudiran aluminijast profil
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Naslon za roke: naravno eloksirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Podpora je popolnoma predsestavljena
Najlonski trak za pritrditev tipkovnice
Sestavni deli
Mere
Širina: 430 mm
Možnosti namestitve
Nadzorne plošče z ročaji
Ohišje za namizni TFT zaslon do 24"
Zunanja montaža na navpične površine in pod vodoravne površine
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,94 kg
Bruto teža
3,33 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177703896
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
SM Keyboard support, for command panels or surfaces
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details