Univerzalna uporaba za hiter dostop do vmesnikov in vtičnic. Ohišje lahko ostane zaprto.
- Št. artikla:
- SZ 2482300
- Zasnova
- Montažni okvir, enojni, s plastičnim pokrovom (polprozorno)
- Opis izdelka
- Za univerzalno uporabno povsod, kjer je potreben hiter dostop do vmesnikov in vtičnic. Ohišje ostane zaprto in tako zaščiteno pred vplivi okolja in nepooblaščenim dostopom.
- Način delovanja
- Montažni okvir ima pokrov, ki se zaskoči v različnih položajih pri kotih odpiranja od 90 do 180°.
- Zapiranje na zaskočni mehanizem zagotavlja varno tesnjenje. Po potrebi ga je mogoče zakleniti.
- Material
- Ključavnica: polikarbonat
Montažni okvir, obdelan tlačno liti cink
Plastična loputa: polikarbonat (polprozorno) - Površinska obdelava
- Montažni okvir: mat, nikljano
- Barva
- Ključavnica: RAL 7024
Vijačne sponke: rumena (RAL 1016) - Izrez za montažo
- Širina izreza: 52 mm
Višina izreza: 91 mm - Možnosti namestitve
- V majhnih in kompaktnih ohišjih kot programski vmesnik za krmilnike
- V IT in industrijskih razdelilnikih kot vzdrževalni dostop za omrežja
- V PC ohišjih za in konzolnih sistemih za začasen priklop dodatne opreme
- v mobilnih industrijskih delovnih postajah za hitro povezavo z obstoječimi omrežnimi strukturami
- V sistemih nadzornih plošč za programiranje in vzdrževanje integralnih komponent.
- Mere
- Širina: 65 mm
Višina: 120 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65 with sealed flap and proper assembly
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,199 kg
- Bruto teža
- 0,208 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177311695
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Interface flap, modular, mounting frame, single, with plastic flap, semi-transparent
- Izjave
- Declaration of conformity
- Dokumentacija
- Info sheet