Montažni okvir, pokrov vmesnika, modularno

Št. artikla: SZ 2482320

Univerzalna uporaba za hiter dostop do vmesnikov in vtičnic. Ohišje lahko ostane zaprto.

Št. artikla:
SZ 2482320
Zasnova
Montažni okvir, enojni, s kovinskim pokrovom
Opis izdelka
Za univerzalno uporabno povsod, kjer je potreben hiter dostop do vmesnikov in vtičnic. Ohišje ostane zaprto in tako zaščiteno pred vplivi okolja in nepooblaščenim dostopom.
Način delovanja
Montažni okvir ima pokrov, ki se zaskoči v različnih položajih pri kotih odpiranja od 90 do 180°.
Zapiranje na zaskočni mehanizem zagotavlja varno tesnjenje. Po potrebi ga je mogoče zakleniti.
Material
Ključavnica: polikarbonat
Montažni okvir in kovinski pokrov: fino tlačno liti cink
Površinska obdelava
Montažni okvir in kovinski pokrov: mat nikljano
Barva
Ključavnica: RAL 7024
Vijačne sponke: rumena (RAL 1016)
Izrez za montažo
Širina izreza: 52 mm
Višina izreza: 91 mm
Možnosti namestitve
V majhnih in kompaktnih ohišjih kot programski vmesnik za krmilnike
V IT in industrijskih razdelilnikih kot vzdrževalni dostop za omrežja
V PC ohišjih za in konzolnih sistemih za začasen priklop dodatne opreme
v mobilnih industrijskih delovnih postajah za hitro povezavo z obstoječimi omrežnimi strukturami
V sistemih nadzornih plošč za programiranje in vzdrževanje integralnih komponent.
Mere
Širina: 65 mm
Višina: 120 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 65 with sealed flap and proper assembly
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,319 kg
Bruto teža
0,321 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177490666
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Interface flap, modular, mounting frame, single, with metal flap
Odobritve
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Info sheet