Vmesniki Za montažni okvir, modularni pokrov vmesnika

Št. artikla: SZ 2482550

Vložek vmesnika za namestitev v montažni okvir.

Št. artikla:
SZ 2482550
Zasnova
Vmesniki RJ 45 (vtičnica/vtičnica, kat. 5e), SUB-D9 (vtičnica/vtičnica), SUB-D9 (vtikač/vtikač)
Opis izdelka
Vmesnik za namestitev v montažni okvir.
Način delovanja
Uporablja se lahko v enojnem ali dvojnem montažnem okvirju.
Material
Plastika, PBTP, osnovni material po UL 94-V0
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,059 kg
Bruto teža
0,067 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177490819
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Interface flap, modular, interface inserts, RJ 45, jack/jack, Cat. 5e, SUB-D9, jack/jack, SUB-D9, pin/pin
Odobritve
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Info sheet