Vložek vmesnika za namestitev v montažni okvir.
- Št. artikla:
- SZ 2482560
- Zasnova
- Vmesniki 2 x RJ 45 (vtičnica/vtičnica, kat. 5e)
- Opis izdelka
- Vmesnik za namestitev v montažni okvir.
- Način delovanja
- Uporablja se lahko v enojnem ali dvojnem montažnem okvirju.
- Material
- Plastika, PBTP, osnovni material po UL 94-V0
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,059 kg
- Bruto teža
- 0,06 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369095
- EAN
- 4028177490833
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Interface flap, modular, interface inserts, 2 x RJ 45, jack/jack, Cat. 5e
- Dokumentacija
- Info sheet