Priključni modul Za montažni okvir, modularni pokrov vmesnika

Št. artikla: SZ 2482410

Vtičnica za vgradnjo v montažni okvir.

Št. artikla:
SZ 2482410
Zasnova
Vtični moduli Nemčija (VDE), vijačne sponke maks. 6 mm², priključek na zadnji strani, barva: rumena (RAL 1016), za vgradnjo pred glavnim stikalom
Opis izdelka
Priključni modul za vgradnjo v montažni okvir.
Način delovanja
Uporablja se lahko v enojnem ali dvojnem montažnem okvirju.
Material
Plastika, PBTP, osnovni material po UL 94-V0
Barva
Rumena
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,139 kg
Bruto teža
0,15 kg
Carinska tarifna številka
85366990
EAN
4028177490727
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Interface flap, modular, socket modules, Germany, with screw terminals, Colour: Yellow
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Info sheet