Signalni steber s 3-smerno LED lučjo

Št. artikla: SG 2372101

Rittal ponuja prilagodljivo ponudbo signalnih stebrov za takojšnje zaznavanje napak in obratovalnih stanj v strojih in avtomatiziranih procesih. Če zadostujejo tri standardne signalne barve, je idealen sistem s tremi LED diodami, pripravljen za priklop in uporabo.

Št. artikla:
SG 2372101
Zasnova
za montažo cevi
Prednosti
Popolna rešitev, pripravljena za priklop
Izjemno dolga življenjska doba LED diod (največ 100.000 ur, zato ne potrebujejo vzdrževanja)
Minimalni stroški montaže in skladiščenja
Tehnični podatki
3-stopenjska, rdeča, rumena, zelena
Kot prenosa: 3 x 120°
Kabelske uvodnice
Min. premer kabla: 3 mm
Maks. premer kabla: 6,5 mm
Vrsta električne povezave
Screwless spring terminals
Luči
LEDs
Mere
Višina: 211,5 mm
Delovno temperaturno območje
-20 °C...50 °C
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 65
Nazivna delovna napetost
24 V
Navoj
M12 x 1.5
Opomba
The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368001
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,25 kg
Bruto teža
0,308 kg
Carinska tarifna številka
85318070
EAN
4028177953758
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
Opis izdelka
SG signal pillar, LED compact for tube
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Further information