Rittal ponuja prilagodljivo ponudbo signalnih stebrov za takojšnje zaznavanje napak in obratovalnih stanj v strojih in avtomatiziranih procesih. Če zadostujejo tri standardne signalne barve, je idealen sistem s tremi LED diodami, pripravljen za priklop in uporabo.
- Št. artikla:
- SG 2372102
- Zasnova
- za stensko/talno namestitev
- Prednosti
- Popolna rešitev, pripravljena za priklop
- Izjemno dolga življenjska doba LED diod (največ 100.000 ur, zato ne potrebujejo vzdrževanja)
- Minimalni stroški montaže in skladiščenja
- Tehnični podatki
- 3-stopenjska, rdeča, rumena, zelena
- Kot prenosa: 3 x 120°
- Kabelske uvodnice
- Min. premer kabla: 3 mm
Maks. premer kabla: 6,5 mm - Vrsta električne povezave
- Screwless spring terminals
- Luči
- LEDs
- Mere
- Višina: 211,5 mm
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...50 °C
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65
- Nazivna delovna napetost
- 24 V
- Navoj
- M12 x 1.5
- Opomba
- The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368002
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,25 kg
- Bruto teža
- 0,309 kg
- Carinska tarifna številka
- 85318070
- EAN
- 4028177953765
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Opis izdelka
- SG signal pillar, LED compact for wall mounting
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)