Priključna komponenta za signalni steber, modularno

Št. artikla: SG 2368001

Na voljo za montažo na cev ali steno/tla. Vzmetne sponke v priključnem elementu. S pokrovom za optične elemente. Zaščita kontaktov v skladu z VDE.

Št. artikla:
SG 2368001
Zasnova
za montažo cevi
Opis izdelka
Primerno za montažo na cev ali steno/tla. Vzmetne sponke v priključnem elementu. S končnim pokrovčkom za optične elemente. Zaščita kontaktov v skladu s standardi VDE.
Prednosti
Enostavna montaža in kontakt z bajonetnim pritrdilnim elementom.
Način delovanja
Možna je modularna zasnova s priključki, optičnimi in akustičnimi komponentami ter označevalno ploščo
Material
Ohišje iz poliamida
Barva
Črna
Signal pillar
modular
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 65
Nazivna delovna napetost
12 V - 230 V (AC/DC)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,096 kg
Bruto teža
0,097 kg
Carinska tarifna številka
85444290
EAN
4028177953574
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Opis izdelka
SG connection component for tube
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions