S 360° oddajanjem signala zahvaljujoč optimizirani tehnologiji prizme.
- Št. artikla:
- SG 2372011
- Zasnova
- LED komponenta za stalno svetlobo
- Prednosti
- S 360° prenosom signala z optimiziranim sistemom prizem
- Konfiguracija do petih komponent z enako napetostjo.
- Način delovanja
- Možna je modularna zasnova s priključki, optičnimi in akustičnimi komponentami ter označevalno ploščo
- Material
- Ohišje iz poliamida
Pokrovček: prozoren polikarbonat - Barva
- Zelena
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top
- Nazivna delovna napetost
- 24 V (AC/DC)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,072 kg
- Bruto teža
- 0,073 kg
- Carinska tarifna številka
- 85311095
- EAN
- 4028177953727
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Opis izdelka
- SG LED steady light component, green
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions